??
CAD model selection
K0256.312516056
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0256 - Handwheels without handle
Bill of material
K0256.312516056
BESTKIPP
Order No.
K0256.312516056
MATERIAL
Material
Thermoplast
MATK
Component
Stahl brüniert
GR
size
3
AUSF
version
with keyway
AUSF1
version 1
with transverse bore
D
diameter
35 mm
D1
diameter
125 mm
D2
diameter
16 mm / inch
D3
diameter
25 mm
D7
Thread
M6 mm
A1
Length
4.0 mm
H
height
23.3 mm
H2
distance
7,5 mm
L1
height
18.5 mm
L3
Length
52.1 mm
B3
hub slot width P9
5 mm
T
hub slot depth
18.3 mm
GEW
Approx. weight
0.2290 kg
ZEICHNUNG
Drawings
Drawing views
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245061747
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions